??
Choix du modèle CAO
K0780.31051X30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0780 - Manette indexable avec doigt d'appui
Nomenclature
K0780.31051X30
BESTKIPP
Référence
K0780.31051X30
MATERIAL
Matière
bille en acier
AUSF
Modèle
avec bille
FORM
Forme
C
GR
Taille
1
X
Filetage
M5 mm
D
Diamètre
10.0 mm
D1
Diamètre
13 mm
D2
Diamètre
14.5 mm
D3
Diamètre
mm
H
Hauteur
24.5 mm
H1
Hauteur
4.0 mm
H2
Hauteur
15.0 mm
H3
Hauteur
30.0 mm
H4
Hauteur
33.5 mm
A
Distance
40 mm
A1
Longueur
47 mm
B
Largeur
7.5 mm
ZZ
Nombre de dents
16 mm
L
Longueur de vis
29.5 mm
L1
Longueur
- mm
KUGEL
Kugel 0216
3 mm
GEW
Poids environ
0.0175 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245311705
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions